Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
8,8966 TL - 9,8851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
13,8721 TL - 21,5788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
27,3488 TL - 30,3876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
9,5556 TL - 10,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
27,3488 TL - 30,3876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
27,3488 TL - 30,3876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
9,5556 TL - 14,8643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,3379 TL - 8,3035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
11,8621 TL - 18,4522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
5,6015 TL - 6,2239 TL | 29955 Stokta |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
59,3107 TL - 92,2611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
5,6015 TL - 6,2239 TL | 16500 Stokta |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin