Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,318 TL - 2,0502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,7448 TL - 7,3808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,8007 TL - 4,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 1,1532 TL - 1,7939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 39,5405 TL - 43,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,636 TL - 4,1005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 2,1417 TL - 3,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1532 TL - 1,7939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 9,3908 TL - 14,608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
||
| 8,7318 TL - 13,5828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 2,8007 TL - 4,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 3,1302 TL - 4,8693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin