Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| 686 Stokta |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| 15300 Stokta |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 420000 Stokta |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||
| 300 Stokta |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin