Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| 840 Stokta |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| 136455 Stokta |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8"
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| 852600 Stokta |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin