Menü Arama

Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm Black PP

These Bundling straps are designed to bundle together hydraulic/pneumatic hose assemblies or cables. Easy to assemble and remove and can be reused several times.
Ürün kodu:

20508784

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uzunluk 1000.0 mm
En 25.4 mm
Asgari Halka Gerilme Direnci 250 kg
Tam Malzeme Polypropylene Strap with Steel Buckle
Malzeme PP
Renk Siyah

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin