Menü Arama

Çatal Tutma Klipsi 20x40 20.0 40.0 303 Stainless Steel

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Ürün kodu:

20760496

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.077,8446 TL
50 - 99 862,2024 TL
100 - 199 808,3834 TL
200 + 754,5644 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.077,84 TL

1 x 1.077,8446 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 20x40
d1 tol. h11 20.0
h1 40.0
h2 88.0
h3 72.0
h4 16.0
l1 44.0
l2 49.0
Weight g 130.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin