Menü Arama

Quarter Turn Latch 20.5 mm Slotted Key

Ürün kodu:

366120114211E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 74,2321 TL
500 + 66,8087 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

7.423,21 TL

100 x 74,2321 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Chrome Plated
Mil Malzemesi Steel
Gövde Malzemesi PA
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Kavrama Aralığı 20.5 mm
Montaj Deliği Genişliği 14.2 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 16.2 mm
Anahtar Tipi Oluklu Anahtar
Montaj Yönelimi Universal
Dahil Dahil Değildir
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin