Menü Arama

Kelebek Topuz Eurokey (5333) 14.5 mm Die Cast Zinc Alloy Black

Kelebek topuzlu çeyrek tur sürgü, arka taraftaki çerçeveye takılarak sabitlenen döner bir kam (mandal) ile kapıları ve panelleri sabitlemek ve kilitlemek için tasarlanmıştır. İyi bir sızdırmazlık için kauçuk contası ve ekstra güvenlik sağlayan iki standart Euro Anahtarı vardır. Siyah renktedir. Pres Döküm Çinko Alaşımdan mamuldür.
Ürün kodu:

065200538E

442 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kulp Tipi Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
Anahtar Tipi Eurokey (5333)
Kavrama Aralığı 14.5 mm
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Renk Black
Bitir Powder Coated
GTIP Numarası 3926909790
Montaj Deliği Uzunluğu 20.2 mm
Topuz Yüksekliği 20.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 22.2 mm
Tam Malzeme Die Cast Zinc Alloy

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin