Menü Arama

Wing Knob Keyed Alike 16.0 mm Steel Chrome

Kelebek topuzlu çeyrek tur sürgü, arka taraftaki çerçeveye takılarak sabitlenen döner bir kam (mandal) ile kapıları ve panelleri sabitlemek ve kilitlemek için tasarlanmıştır. İyi bir sızdırmazlık için kauçuk contası ve ekstra güvenlik sağlayan iki standart Euro Anahtarı vardır. Siyahtır ve Çelikten yapılmıştır.
Ürün kodu:

165123210

148 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 49 149,5399 TL
50 - 249 106,8142 TL
250 + 96,1328 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

747,70 TL

5 x 149,5399 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kulp Tipi Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
Anahtar Tipi Benzer Anahtarlı
Kavrama Aralığı 16.0 mm
Mil Malzemesi Steel
Mandal Malzemesi Steel
Renk Krom
Bitir Chrome Plated
GTIP Numarası 8301409000
Montaj Deliği Uzunluğu 14.2 mm
Topuz Yüksekliği 13.4 mm
Montaj Deliği Genişliği 16.2 mm
Tam Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin