A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
İki dairesel yapısal boru için giriş noktalarına sahiptir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Stainless Steel, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.010,3375 TL - 1.010,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.017,01 TL - 1.017,01 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.476,3977 TL - 2.476,3977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.015,9146 TL - 1.015,9146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2.480,7795 TL - 2.480,7795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1.937,1194 TL - 1.937,1194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2.494,0251 TL - 2.494,0251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.636,6572 TL - 1.636,6572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
854,0813 TL - 854,0813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1.654,2846 TL - 1.654,2846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2.476,3977 TL - 2.476,3977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.652,0937 TL - 1.652,0937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.730,172 TL - 1.730,172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin