Menü Arama

Çift Yönlü Bağlantı Kelepçesi

Stokta

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

İki dairesel yapısal boru için giriş noktalarına sahiptir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Stainless Steel, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
187 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Delik Çapı Satın Al
1.010,3375 TL - 1.010,3375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
25.0 mm
1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
20.0 mm
854,0813 TL - 854,0813 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
12.0 mm
1.634,4663 TL - 1.634,4663 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
35.0 mm
1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
45.0 mm
1.937,1194 TL - 1.937,1194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
35.0 mm
1.722,5035 TL - 1.722,5035 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
48.0 mm
  • / 10
Çift Yönlü Bağlantı Kelepçesi 25.0 mm 25.0 mm Natural

1503902

Fiyat Aralığı
1.010,3375 TL - 1.010,3375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Tüp Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    7609000090
Çift Yönlü Bağlantı Kelepçesi 20.0 mm 20.0 mm Natural

1503984

Fiyat Aralığı
1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Tüp Şekli
    Circle
  • GTIP Numarası
    7609000090
Çift Yönlü Bağlantı Kelepçeleri M6 12.0 mm Black

1503886

Fiyat Aralığı
854,0813 TL - 854,0813 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Tüp Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    7609000090
Çift Yönlü Bağlantı Kelepçesi 35.0 mm 35.0 mm Black

1503911

Fiyat Aralığı
1.634,4663 TL - 1.634,4663 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    35.0 mm
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Tüp Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    7609000090
Çift Yönlü Bağlantı Kelepçesi 45.0 mm 30.0 mm Black

1503971

Fiyat Aralığı
1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    45.0 mm
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Tüp Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    7609000090
Çift Yönlü Bağlantı Kelepçesi 35.0 mm 35.0 mm Black

1504031

Fiyat Aralığı
1.937,1194 TL - 1.937,1194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    35.0 mm
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Tüp Şekli
    Circle
  • GTIP Numarası
    7609000090
Çift Yönlü Bağlantı Kelepçesi 48.0 mm 48.0 mm Black

1503921

Fiyat Aralığı
1.722,5035 TL - 1.722,5035 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    48.0 mm
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Tüp Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    7609000090