Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
İki dairesel yapısal boru için giriş noktalarına sahiptir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Stainless Steel, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
1.741,2265 TL - 1.741,2265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1.448,4327 TL - 1.448,4327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.730,172 TL - 1.730,172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2.494,0251 TL - 2.494,0251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1.663,0484 TL - 1.663,0484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.652,0937 TL - 1.652,0937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.722,5035 TL - 1.722,5035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.663,0484 TL - 1.663,0484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.722,5035 TL - 1.722,5035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
851,8903 TL - 851,8903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin