A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
İki dairesel yapısal boru için giriş noktalarına sahiptir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Stainless Steel, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.663,0484 TL - 1.663,0484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.722,5035 TL - 1.722,5035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.939,3104 TL - 1.939,3104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.010,3375 TL - 1.010,3375 TL | 1 Stokta |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.939,3104 TL - 1.939,3104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
851,8903 TL - 851,8903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.448,4327 TL - 1.448,4327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.663,0484 TL - 1.663,0484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
854,0813 TL - 854,0813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.724,6946 TL - 1.724,6946 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
851,8903 TL - 851,8903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin