| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 153,7504 TL |
| 50 - 99 | 122,9347 TL |
| 100 - 199 | 115,3947 TL |
| 200 - 499 | 107,5269 TL |
| 500 - 999 | 99,9869 TL |
| 1000 + | 92,1191 TL |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| Diş Tipi | Coarse |
| d1 tol. H9 | 6.0 |
| l1 ±0.5 | 9.0 |
| d2 | M6 |
| l2 ±0.5 | 31.0 |
| l4 | 11.0 |
| w3 tol. h11 | 12.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Weight g | 21.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin