Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.
Series Code :SR5558
Seri Kodu: SR5558 ,SR5559
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yönelim | Malzeme | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.613,0939 TL - 3.613,0939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Üst
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.02 - 0.059 in
0.5 - 1.5 mm
|
||
| 490743 | 3.834,3123 TL - 3.834,3123 TL | 1207 Stokta |
Üst
|
EPDM
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
|
| 6.267,7149 TL - 6.267,7149 TL | 65 Stokta |
Yan
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 4.424,3683 TL - 4.424,3683 TL | 60 Stokta |
Üst
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
| 9.905,2018 TL - 9.905,2018 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yan
|
EPDM Solid
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 7.521,321 TL - 7.521,321 TL | 16 Stokta |
Yan
|
EPDM
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| 9.942,422 TL - 9.942,422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yan
|
EPDM Solid
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 7.189,3883 TL - 7.189,3883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yan
|
EPDM
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 9.217,1537 TL - 9.217,1537 TL | 26 Stokta |
Üst
|
EPDM
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
| 770 Stokta |
Yan
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
|||
| 288 Stokta |
Üst
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
|||
| 30 Stokta |
Üst
|
EPDM
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.014 - 0.098 in
0.35 - 2.5 mm
|
|||
| 204 Stokta |
Yan
|
EPDM
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
|||
| 9945 Stokta |
Yan
|
EPDM
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Üst
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
| 5.714,6689 TL - 5.714,6689 TL | 68 Stokta |
Yan
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
| 4.719,2912 TL - 4.719,2912 TL | 72 Stokta |
Üst
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 5.198,5276 TL - 5.198,5276 TL | 57 Stokta |
Üst
|
EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
||
| 10.278,3502 TL - 10.278,3502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yan
|
EPDM Solid
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 731 Stokta |
Yan
|
EPDM
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin