Menü Arama

Conta - Kabarcıklı

Stokta

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.

Series Code :SR5558

Seri Kodu: SR5558 ,SR5559

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yönelim Malzeme Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Kavrama Aralığı Satın Al
770 Stokta
Yan
EPDM
8.7 mm
11.5 mm
1.0 - 2.0 mm
288 Stokta
Üst
EPDM
5.5 mm
29.9 mm
2.0 - 3.5 mm
9945 Stokta
Yan
EPDM
20.7 mm
17.0 mm
3.0 - 5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Üst
EPDM
11.0 mm
20.4 mm
1.0 - 3.0 mm
9.942,422 TL - 9.942,422 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yan
EPDM Solid
33.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
10.278,3502 TL - 10.278,3502 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yan
EPDM Solid
30.9 mm
15.5 mm
7.8 mm
5.714,6689 TL - 5.714,6689 TL 68 Stokta
Yan
EPDM
16.0 mm
14.6 mm
1.5 - 3.0 mm
4.719,2912 TL - 4.719,2912 TL 72 Stokta
Üst
EPDM
10.5 mm
22.4 mm
2.0 - 3.0 mm
5.198,5276 TL - 5.198,5276 TL 57 Stokta
Üst
EPDM
17.0 mm
29.6 mm
4.0 - 5.0 mm
30 Stokta
Üst
EPDM
15.6 mm
10.0 mm
0.35 - 2.5 mm
204 Stokta
Yan
EPDM
31.5 mm
18.8 mm
1.5 - 3.0 mm
4 Stokta
Yan
EPDM
20.1 mm
15.0 mm
1.0 - 2.5 mm
901 Stokta
Üst
EPDM
10.0 mm
28.5 mm
1.0 - 3.0 mm
153 Stokta
Üst
EPDM
6.0 mm
15.0 mm
1.0 - 1.5 mm
731 Stokta
Yan
EPDM
26.5 mm
15.1 mm
2.0 - 3.5 mm
5111 Stokta
Yan
EPDM
7.0 mm
11.0 mm
1.0 - 3.0 mm
7.521,321 TL - 7.521,321 TL 16 Stokta
Yan
EPDM
23.3 mm
17.3 mm
2.0 - 5.0 mm
490743 3.834,3123 TL - 3.834,3123 TL 1207 Stokta
Üst
EPDM
5.4 mm
16.0 mm
0.5 - 2.0 mm
3.613,0939 TL - 3.613,0939 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Üst
EPDM
10.5 mm
20.0 mm
0.5 - 1.5 mm
4.424,3683 TL - 4.424,3683 TL 60 Stokta
Üst
EPDM
13.6 mm
23.1 mm
2.5 - 4.0 mm
  • / 2
Kabarcıklı Conta Yan 1.0 mm 2.0 mm EPDM

34009003002


Stok Seviyeleri
770 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Toplam Genişlik
    8.7 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Üst 2.0 mm 3.5 mm EPDM

34009110001


Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    2.0 - 3.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.9 mm
  • Toplam Genişlik
    5.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Yan 3.0 mm 5.0 mm EPDM

34009041001


Stok Seviyeleri
9945 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    3.0 - 5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.7 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Üst 1.0 mm 3.0 mm EPDM

34009104001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    1.0 - 3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.4 mm
  • Toplam Genişlik
    11.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Yan 7.8 mm 7.8 mm EPDM Solid

551826

Fiyat Aralığı
9.942,422 TL - 9.942,422 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    7.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.5 mm
  • Toplam Genişlik
    33.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM Solid
Kabarcıklı Conta Yan 7.8 mm 7.8 mm EPDM Solid

551827

Fiyat Aralığı
10.278,3502 TL - 10.278,3502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    7.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.5 mm
  • Toplam Genişlik
    30.9 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM Solid
Kabarcıklı Conta Yan 1.5 mm 3.0 mm EPDM

490738

Fiyat Aralığı
5.714,6689 TL - 5.714,6689 TL

Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    1.5 - 3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.6 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Üst 2.0 mm 3.0 mm EPDM

490752

Fiyat Aralığı
4.719,2912 TL - 4.719,2912 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    2.0 - 3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.4 mm
  • Toplam Genişlik
    10.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Üst 4.0 mm 5.0 mm EPDM

490747

Fiyat Aralığı
5.198,5276 TL - 5.198,5276 TL

Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    4.0 - 5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.6 mm
  • Toplam Genişlik
    17.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Üst 0.35 mm 2.5 mm EPDM

34009139001


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    0.35 - 2.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.6 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Yan 1.5 mm 3.0 mm EPDM

34009083001


Stok Seviyeleri
204 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    1.5 - 3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.8 mm
  • Toplam Genişlik
    31.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Yan 1.0 mm 2.5 mm EPDM

34009058001


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    1.0 - 2.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.1 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Üst 1.0 mm 3.0 mm EPDM

34009173001


Stok Seviyeleri
901 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    1.0 - 3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    28.5 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Üst 1.0 mm 1.5 mm EPDM

34009100001


Stok Seviyeleri
153 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    1.0 - 1.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    6.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Yan 2.0 mm 3.5 mm EPDM

34009059001


Stok Seviyeleri
731 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    2.0 - 3.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.1 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Yan 1.0 mm 3.0 mm EPDM

34009002002


Stok Seviyeleri
5111 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    1.0 - 3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Yan 2.0 mm 5.0 mm EPDM

493007

Fiyat Aralığı
7.521,321 TL - 7.521,321 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    2.0 - 5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.3 mm
  • Toplam Genişlik
    23.3 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Üst 0.5 mm 2.0 mm EPDM

490743

Fiyat Aralığı
3.834,3123 TL - 3.834,3123 TL

Stok Seviyeleri
1207 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    5.4 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Üst 0.5 mm 1.5 mm EPDM

490749

Fiyat Aralığı
3.613,0939 TL - 3.613,0939 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    0.5 - 1.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM
Kabarcıklı Conta Üst 2.5 mm 4.0 mm EPDM

490746

Fiyat Aralığı
4.424,3683 TL - 4.424,3683 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    2.5 - 4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    23.1 mm
  • Toplam Genişlik
    13.6 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    EPDM