Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.
Series Code :SR5558
Seri Kodu: SR5558 ,SR5559
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yönelim | Malzeme | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 Stokta | 
Yan
 | 
EPDM
 | 
0.343 in
 
8.7 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.039 - 0.079 in
 
1.0 - 2.0 mm
 | |||
| 288 Stokta | 
Üst
 | 
EPDM
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
1.177 in
 
29.9 mm
 | 
0.079 - 0.138 in
 
2.0 - 3.5 mm
 | |||
| 9945 Stokta | 
Yan
 | 
EPDM
 | 
0.815 in
 
20.7 mm
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
0.118 - 0.197 in
 
3.0 - 5.0 mm
 | |||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Üst
 | 
EPDM
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.803 in
 
20.4 mm
 | 
0.039 - 0.118 in
 
1.0 - 3.0 mm
 | |||
| 9.942,422 TL - 9.942,422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Yan
 | 
EPDM Solid
 | 
1.319 in
 
33.5 mm
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | 
0.307 in
 
7.8 mm
 | ||
| 10.278,3502 TL - 10.278,3502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Yan
 | 
EPDM Solid
 | 
1.217 in
 
30.9 mm
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | 
0.307 in
 
7.8 mm
 | ||
| 5.714,6689 TL - 5.714,6689 TL | 68 Stokta | 
Yan
 | 
EPDM
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.575 in
 
14.6 mm
 | 
0.059 - 0.118 in
 
1.5 - 3.0 mm
 | ||
| 4.719,2912 TL - 4.719,2912 TL | 72 Stokta | 
Üst
 | 
EPDM
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | 
0.079 - 0.118 in
 
2.0 - 3.0 mm
 | ||
| 5.198,5276 TL - 5.198,5276 TL | 57 Stokta | 
Üst
 | 
EPDM
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
1.165 in
 
29.6 mm
 | 
0.157 - 0.197 in
 
4.0 - 5.0 mm
 | ||
| 30 Stokta | 
Üst
 | 
EPDM
 | 
0.614 in
 
15.6 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.014 - 0.098 in
 
0.35 - 2.5 mm
 | |||
| 204 Stokta | 
Yan
 | 
EPDM
 | 
1.24 in
 
31.5 mm
 | 
0.74 in
 
18.8 mm
 | 
0.059 - 0.118 in
 
1.5 - 3.0 mm
 | |||
| 4 Stokta | 
Yan
 | 
EPDM
 | 
0.791 in
 
20.1 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.039 - 0.098 in
 
1.0 - 2.5 mm
 | |||
| 901 Stokta | 
Üst
 | 
EPDM
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1.122 in
 
28.5 mm
 | 
0.039 - 0.118 in
 
1.0 - 3.0 mm
 | |||
| 153 Stokta | 
Üst
 | 
EPDM
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.039 - 0.059 in
 
1.0 - 1.5 mm
 | |||
| 731 Stokta | 
Yan
 | 
EPDM
 | 
1.043 in
 
26.5 mm
 | 
0.594 in
 
15.1 mm
 | 
0.079 - 0.138 in
 
2.0 - 3.5 mm
 | |||
| 5111 Stokta | 
Yan
 | 
EPDM
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.039 - 0.118 in
 
1.0 - 3.0 mm
 | |||
| 7.521,321 TL - 7.521,321 TL | 16 Stokta | 
Yan
 | 
EPDM
 | 
0.917 in
 
23.3 mm
 | 
0.681 in
 
17.3 mm
 | 
0.079 - 0.197 in
 
2.0 - 5.0 mm
 | ||
| 490743 | 3.834,3123 TL - 3.834,3123 TL | 1207 Stokta | 
Üst
 | 
EPDM
 | 
0.213 in
 
5.4 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.02 - 0.079 in
 
0.5 - 2.0 mm
 | |
| 3.613,0939 TL - 3.613,0939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Üst
 | 
EPDM
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.02 - 0.059 in
 
0.5 - 1.5 mm
 | ||
| 4.424,3683 TL - 4.424,3683 TL | 60 Stokta | 
Üst
 | 
EPDM
 | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
0.909 in
 
23.1 mm
 | 
0.098 - 0.157 in
 
2.5 - 4.0 mm
 | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin