Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.
Series Code :SR5558
Seri Kodu: SR5558 ,SR5559
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yönelim | Malzeme | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 Stokta |
Üst
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.059 in
1.0 - 1.5 mm
|
|||
| 4 Stokta |
Yan
|
EPDM
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
|||
| 901 Stokta |
Üst
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
| 5111 Stokta |
Yan
|
EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
| 490742 | 3.687,0086 TL - 3.687,0086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yan
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
|
| 6.415,229 TL - 6.415,229 TL | 108 Stokta |
Yan
|
EPDM
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin