Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0178
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h1 max | Malzeme | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165,7977 TL - 255,0735 TL | 172 Stokta |
5.2
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
132,3634 TL - 203,6358 TL | 196 Stokta |
4.7
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
163,2788 TL - 251,1978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.8
|
316 Stainless Steel
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
180,912 TL - 278,326 TL | 234 Stokta |
2.4
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
149,9966 TL - 230,764 TL | 92 Stokta |
2.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
165,3399 TL - 254,3689 TL | 15 Stokta |
6.8
|
316 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
158,0118 TL - 243,0947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.7
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
119,3101 TL - 183,5542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.4
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
136,0273 TL - 209,2731 TL | 53 Stokta |
14.8
|
303 Stainless Steel
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
180,912 TL - 278,326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
158,0118 TL - 243,0947 TL | 90 Stokta |
3.2
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
136,0273 TL - 209,2731 TL | 57 Stokta |
10.8
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
165,3399 TL - 254,3689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.4
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
180,912 TL - 278,326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
149,9966 TL - 230,764 TL | 38 Stokta |
1.6
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
163,2788 TL - 251,1978 TL | 84 Stokta |
14.8
|
316 Stainless Steel
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
132,3634 TL - 203,6358 TL | 112 Stokta |
3.2
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
149,9966 TL - 230,764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.4
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
136,0273 TL - 209,2731 TL | 70 Stokta |
12.8
|
303 Stainless Steel
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
132,3634 TL - 203,6358 TL | 171 Stokta |
6.8
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin