Sızdırmazlık cıvataları, O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Altıgen başlı sızdırmazlık cıvataları, cıvatanın başı ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Dahili Sızdırmazlık Cıvataları, boru, valf ve pompalar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Sızdırmazlık cıvataları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık cıvatalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0176
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h1 max | Malzeme | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119,8448 TL - 184,3764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
83,2042 TL - 128,0065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
148,088 TL - 227,8283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
316 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
78,6243 TL - 120,9603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
77,8607 TL - 119,7859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
80,1507 TL - 123,3092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
182,4384 TL - 280,6749 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
316 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
181,6752 TL - 279,5004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
172,5155 TL - 265,4077 TL | 307 Stokta |
5.5
|
316 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
175,1867 TL - 269,5182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.7
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
158,0118 TL - 243,0947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
205,8732 TL - 316,7279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
||
227,3996 TL - 349,8452 TL | 86 Stokta |
7.7
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
171,2936 TL - 263,529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
188,5454 TL - 290,0696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
129,7677 TL - 199,6432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
80,9143 TL - 124,4832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
79,3875 TL - 122,1348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
175,1867 TL - 269,5182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
201,5223 TL - 310,034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
316 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin