Our multifunctional Levelling castors are an ideal choice for machinary, cabinets, portable equipment and transportation. Move and position large equipment single handedly, with ease. The wheel is made from black poloyamide and features aluminium housing. A range of fittings and adjustments are available, with up to 1500Kg load capacity.
Series Code :SR5694
Seri Kodu: SR5694
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Dinamik Yük Kapasitesi | Tekerlek Yüksekliği | Yük Kapasitesi | Statik Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.200,6226 TL - 3.200,6226 TL | 1 Stokta |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375 kg
375 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
| 3.465,8953 TL - 3.465,8953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
500.0 kg
500.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
500 kg
500 kg
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
||
| 3.200,6226 TL - 3.200,6226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375.0 kg
375.0 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
| 1.975,9305 TL - 1.975,9305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 4.802,6686 TL - 4.802,6686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
750.0 kg
750.0 kg
|
3.819 in
97.0 mm
|
750 kg
750 kg
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
||
| 1.356,645 TL - 1.356,645 TL | 16 Stokta |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.654 in
42.0 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 3.051,1108 TL - 3.051,1108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 2.950,0694 TL - 2.950,0694 TL | 4 Stokta |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
| 4.188,43 TL - 4.188,43 TL | 4 Stokta |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
| 1.975,9305 TL - 1.975,9305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 3.051,1108 TL - 3.051,1108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin