Çok İşlevli Dikdörtgen Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Dikdörtgen borulara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Malzeme: LDPE Renk: Beyaz, Gri, Siyah Seri Kodu: SRILR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | h | Renk | A | h1 | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 1540 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 135000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 34200 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 200 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 210000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 14850 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 12650 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 20900 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 4200 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 945 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 18000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 14080 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 7560 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 2400 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Siyah
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 2070 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Beyaz
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 56700 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 500 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin