Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentileri - Çok İşlevli PCR

Üretimde

Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILRPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B H h A Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Satın Al
9,0712 TL - 14,1108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
7,1897 TL - 11,1841 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
14,8112 TL - 23,0396 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,9506 TL - 2,1674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
10,9527 TL - 17,0375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
25,8891 TL - 28,7657 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
100.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
27,474 TL - 30,5267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
27,474 TL - 30,5267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
14,106 TL - 15,6734 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
4,8341 TL - 5,3712 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
5,3313 TL - 5,9237 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
10,8901 TL - 12,1001 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
17,0518 TL - 18,9464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
14,9561 TL - 16,6179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,9456 TL - 1,471 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
34,1036 TL - 37,8929 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
27.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
3,9573 TL - 4,397 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6,3825 TL - 7,0916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4,4216 TL - 6,878 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
7,5786 TL - 8,4206 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • / 4
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 25.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752118

Fiyat Aralığı
14,1108 TL - 9,0712 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 20.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752101

Fiyat Aralığı
11,1841 TL - 7,1897 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 90.0 mm 45.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752750

Fiyat Aralığı
23,0396 TL - 14,8112 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 40.0 mm 25.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752446

Fiyat Aralığı
2,1674 TL - 1,9506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 30.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752125

Fiyat Aralığı
17,0375 TL - 10,9527 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 80.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752163

Fiyat Aralığı
28,7657 TL - 25,8891 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 150.0 mm 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752293

Fiyat Aralığı
30,5267 TL - 27,474 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 150.0 mm 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752309

Fiyat Aralığı
30,5267 TL - 27,474 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 60.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752156

Fiyat Aralığı
15,6734 TL - 14,106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 60.0 mm 35.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752590

Fiyat Aralığı
5,3712 TL - 4,8341 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 80.0 mm 30.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752668

Fiyat Aralığı
5,9237 TL - 5,3313 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752217

Fiyat Aralığı
12,1001 TL - 10,8901 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 150.0 mm 30.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752279

Fiyat Aralığı
18,9464 TL - 17,0518 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 90.0 mm 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752767

Fiyat Aralığı
16,6179 TL - 14,9561 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 20.0 mm 10.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752323

Fiyat Aralığı
1,471 TL - 0,9456 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 150.0 mm 100.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752262

Fiyat Aralığı
37,8929 TL - 34,1036 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 60.0 mm 30.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752569

Fiyat Aralığı
4,397 TL - 3,9573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 70.0 mm 40.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752644

Fiyat Aralığı
7,0916 TL - 6,3825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 60.0 mm 30.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752576

Fiyat Aralığı
6,878 TL - 4,4216 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 80.0 mm 40.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752682

Fiyat Aralığı
8,4206 TL - 7,5786 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm