Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.
The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.
The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.
Renk: Black Seri Kodu: SR204, SR504
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Uzunluğu | Kulp Genişliği | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.205 in
310.0 mm
|
|
Anahtar - Doğu
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Anahtar - Doğu
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Anahtar - Doğu
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Anahtar - Doğu
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Anahtar - Doğu
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
|
9 mm Üçgen Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.339 in
288.0 mm
|
|
9 mm Üçgen Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Anahtar - Doğu
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.339 in
288.0 mm
|
|
9 mm Üçgen Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.339 in
288.0 mm
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Anahtar - Doğu
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Euro Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin