Menü Arama

Dikey Hareketli Kollu Kilit

Üretimde

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Renk: Black Seri Kodu: SR204, SR504

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kulp Uzunluğu Kulp Genişliği Anahtar Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Anahtar - Doğu
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Anahtar - Doğu
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
Farklı Anahtarlı
  • / 4
Dikey Hareketli 8 mm Kare Anahtar Steel 30.0 mm

20795924


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Anahtar - Doğu Steel 30.0 mm

20795641


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Anahtar - Doğu
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 8 mm Kare Anahtar Steel 30.0 mm

20795764


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Anahtar - Doğu Steel 30.0 mm

20795801


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Anahtar - Doğu
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 5 mm Çift Uçlu Anahtar Steel 30.0 mm

20795900


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Farklı Anahtarlı Steel 30.0 mm

20796006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Farklı Anahtarlı
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30