Menü Arama

Dil İspanyolet Adaptörleri 48.0 mm 24.5 mm Zinc Plated Steel

Dil İspanyolet Adaptörleri 3 noktalı dil ispanyolet adaptörüne sahiptir. Çoğu standart mile uyacak şekilde tasarlandığından birçok kilitleme noktası sağlar.
Ürün kodu:

30403499E

4675 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Uzunluğu 14.0 mm
Diş Uzunluğu 6.0 mm
Diş Boyutu M5
Toplam Uzunluk 48.0 mm
Toplam Genişlik 24.5 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 36.0 mm
Malzeme Zinc Plated Steel
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin