Menü Arama

Hexagonal Ara Parçası M4 20.0 10.0 7.0 PEEK

PEEK Hexagonal Spacer, with Female Threads, provides excellent chemical, flammability and heat resistance (up to 260°C). Ideal for high-performance applications in harsh conditions.
Ürün kodu:

20767143

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 20.0
l2 10.0
A/F 7.0
Renk Beige
Malzeme PEEK
Pul Şekli Hexagonal
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Teknik özellikler UL94 V-0
Standart UL
Çekme dayanımı (N) 116N/mm²

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin