Menü Arama

Döner Kaldırma Halkası

Stokta

Forged one-piece alloy steel rings with minimum tensile strength of 180,000 psi. Black oxide finish aids corrosion resistance. They retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. These Heavy Duty Hoist Rings meet Military specification no. MIL-STD 209 and meets ANSI/ASME B30.26. Minimum design factor: 5:1. They have been magnetic particle inspected per ASTM 1444. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.

Safety Engineered Hoist Rings retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. Design Factor: 5:1. The Alloy steel version have a minimum tensile strength of 180,000 psi, are magnetic particle inspected per ASTM 1444 & have a black oxide finish which aids corrosion resistance. The Stainless Steel 300 versions are NDT: 100% liquid penetrant tested per MIL-STD-50032, ASTME 1417, purification process: clean and passivate per ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi Tork Limiti Cıvata Uzunluğu Diş Uzunluğu Yük Kapasitesi Toplam Yükseklik Satın Al
497662 1 Stokta
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24
311.0 Nm
104.1 mm
28.0 mm
4200.0 kg
215.2 mm
2 Stokta
M20-2.5
135.0 Nm
81.0 mm
30.0 mm
2200.0 kg
151.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24-3.0
311.0 Nm
101.4 mm
34.0 mm
4200.0 kg
199.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20-2.5
135.0 Nm
92.4 mm
29.0 mm
3000.0 kg
194.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
37.0 Nm
82.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
166.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
135.0 Nm
94.2 mm
38.0 mm
2200.0 kg
172.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
4 Stokta
M10-1.5
16.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
450.0 kg
84.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
135.0 Nm
82.1 mm
25.0 mm
2200.0 kg
199.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
135.0 Nm
100.1 mm
28.0 mm
3000.0 kg
215.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
1 Stokta
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12-1.75
18.5 Nm
62.0 mm
19.0 mm
525.0 kg
140.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
  • / 2
Kaldırma Halkası 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Black

497662


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M12-1.75
  • Yük Kapasitesi
    1050.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Black

497697


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M24
  • Yük Kapasitesi
    4200.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Black

497664


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20-2.5
  • Yük Kapasitesi
    2200.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Black

497666


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M24-3.0
  • Yük Kapasitesi
    4200.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Natural

497673


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20-2.5
  • Yük Kapasitesi
    1500.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Black

497665


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20-2.5
  • Yük Kapasitesi
    3000.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Natural

497672


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20-2.5
  • Yük Kapasitesi
    1100.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Black

497686


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M12
  • Yük Kapasitesi
    1050.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm
Kaldırma Halkası 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Black

497687


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M12
  • Yük Kapasitesi
    1050.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm
Kaldırma Halkası 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Black

497694


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20
  • Yük Kapasitesi
    2200.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm
Kaldırma Halkası 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Black

497663


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M16-2.0
  • Yük Kapasitesi
    1900.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Black

497661


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M10-1.5
  • Yük Kapasitesi
    450.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    9.5 mm
Kaldırma Halkası 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Black

497693


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20
  • Yük Kapasitesi
    2200.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm
Kaldırma Halkası 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Black

497696


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20
  • Yük Kapasitesi
    3000.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Black

497692


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20
  • Yük Kapasitesi
    2200.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm
Kaldırma Halkası 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Black

497689


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M16
  • Yük Kapasitesi
    1900.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm
Kaldırma Halkası 2100.0 kg M24 Stainless Steel Natural

497674


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M24-3.0
  • Yük Kapasitesi
    2100.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Natural

497669


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M12-1.75
  • Yük Kapasitesi
    525.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Natural

497670


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M16-2.0
  • Yük Kapasitesi
    950.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Natural

497667


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M8-1.25
  • Yük Kapasitesi
    200.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    9.5 mm