Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Uygulamaları istenen açıya döndürürken dairesel yapısal boruları tutmak için üretilmiştir.Birçok delik çapı arasından seçim yapılabilir.'Dönme-Taban Plakası' ve 'Dönme' tasarım seçenekleri mevcuttur. Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin