Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Series Code :SR5537
Seri Kodu: SR5537
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Kulp Uzunluğu | Renk | Bitir | Kafa Yüksekliği | Montaj Deliği Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 24 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Doğal renk
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 820 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 748 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 66 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 25 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 24 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 1386 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Doğal renk
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Doğal renk
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin