Eksantrik Aşağı Çekme Kelepçeleri küçük, sağlam ve dengeli bir yapıda olup sınırlı alan olan durumlarda aşağı ve yan yönlü mükemmel kelepçeleme kuvveti sağlar.
Eğimli bir koniyi dirsekli eksantrik dişliyle birleştirerek bileşen yüzeyinin üstünde veya altında kelepçeleme sağlar. Talaş girişinden etkilenmez ve güçlü çekme ve yana itme kelepçeleme kuvvetine sahiptir.
Düşük profilli olup küçük ayak izine sahiptir ve kullanımı basittir. Otomotiv, inşaat ve makine işleme sektörlerinde birçok bileşeni sıkmak için idealdir.
Malzeme: Hardened Steel Seri Kodu: SR12111
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | w1 | l3 min | d1 | l2 | d2 | w2 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
8.3
|
10.0
|
M10
|
7.0
|
20.9
|
9.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
6.6
|
8.0
|
M8
|
6.0
|
16.9
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
4.2
|
5.0
|
M5
|
4.0
|
10.9
|
5.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
3.5
|
4.0
|
M4
|
3.0
|
8.7
|
4.2
|
|||
| 14 Stokta |
12.0
|
5.4
|
6.0
|
M6
|
5.0
|
13.5
|
6.4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
3.0
|
3.0
|
M3
|
2.0
|
6.7
|
3.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
10.1
|
12.0
|
M12
|
9.0
|
26.1
|
12.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin