Menü Arama

Eksantrik Fikstür Kelepçeleri

Stokta

Eksantrik Fikstür Kelepçeleri, eksantrik bir şaft yoluyla hassas tork kontrolü ve değiştirilebilir kavrama sağlarken hassas hizalama ve yerleşimi de korur. Eksantrik tasarımı sayesinde sıkma kuvvetini eşit dağıtırken hassas hizalamayı da korur.

Hızlı ve güçlü kelepçeler, dayanıklılık ve uzun ömür için tasarlanmıştır. Hassas işleme, montaj ve tespit uygulamalarında kullanılır.

  • Eksantrik bir şaft yoluyla hassas tork kontrolü ve değiştirilebilir kavrama sağlar.
  • Sıkma kuvvetini eşit dağıtırken hassas hizalamayı da korur.
  • Hassas işleme, montaj ve tespit uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SR12113, SR12112

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 w1 d1 h1 Clamping force max. kN A/F1 s1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.2
7.80
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.6
3.80
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
10 Stokta
15.0
10.2
M8x1.25
4.55
3.5
5.0
1.01
8 Stokta
28.5
15.0
M16x2
12.70
26.6
12.0
2.54
40 Stokta
11.2
7.8
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
10 Stokta
9.6
3.8
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0
10.20
M8x1.25
6.35
3.5
5.0
1.01
12 Stokta
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
7.0
1.27
5 Stokta
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
8.0
2.03
Eksantrik Tespit Kelepçesi M6x1 4.75 11.2 Stainless Steel

20266950


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Clamping force max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Eksantrik Tespit Kelepçesi M4x0.7 2.80 9.6 Stainless Steel

20266394


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Clamping force max. kN
    0.9
  • s1
    0.76
Eksantrik Tespit Kelepçesi Brass M8x1.25 4.55 15.0 Steel

20266912


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    4.55
  • l1
    15.0
  • Clamping force max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Eksantrik Tespit Kelepçesi Brass M16x2 12.70 28.5 Steel

20266943


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • d1
    M16x2
  • h1
    12.70
  • l1
    28.5
  • Clamping force max. kN
    26.6
  • s1
    2.54
Eksantrik Tespit Kelepçesi Brass M6x1 4.75 11.2 Steel

20266905


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Clamping force max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Eksantrik Tespit Kelepçesi Brass M4x0.7 2.80 9.6 Steel

20266899


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Clamping force max. kN
    0.9
  • s1
    0.76
Eksantrik Tespit Kelepçesi M8x1.25 6.35 15.0 Stainless Steel

20266967


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    6.35
  • l1
    15.0
  • Clamping force max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Eksantrik Tespit Kelepçesi Brass M10x1.5 6.35 19.0 Steel

20266929


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10x1.5
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Clamping force max. kN
    8.8
  • s1
    1.27
Eksantrik Tespit Kelepçesi Brass M12x1.75 9.52 22.8 Steel

20266936


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12x1.75
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Clamping force max. kN
    17.7
  • s1
    2.03