| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,606 TL |
| 100 - 249 | 3,2782 TL |
| 250 - 749 | 2,9504 TL |
| 750 + | 2,6226 TL |
| d1 tol. h11 | 8.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 6.0 |
| h1 | 11.9 |
| h2 | 7.4 |
| l1 +0.10 | 0.94 |
| l2 | 3.5 |
| l3 | 1.0 |
| l4 | 4.5 |
| l5 | 0.5 |
| w | 11.5 |
| Axial force max. kN | 5.50 |
| Bitir | Gümüş Çinko Kaplamalı |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin