Menü Arama

Emniyet Bağlantı Elemanı 20.0-25.0 34.0 34.0 Steel

Emniyetli Bağlantı Elemanı (KLM), bağlantı elemanının yüksek seviyelerde titreşime veya strese maruz kaldığında bile güvenli bir şekilde kilitli kalmasını sağlayıp çözülme ve gevşemeyi önler. Ek alet kullanmadan kolayca takıp çıkarılır. Gümüş çinko kaplamalı olup korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20212599

113 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 33,1104 TL
100 - 249 24,9147 TL
250 - 749 21,6365 TL
750 + 19,9973 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

33,11 TL

1 x 33,1104 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h11 20.0-25.0
d2 tol. h11 16.0-18.0
h1 34.0
h2 19.0
l1 +0.10 1.80
l2 5.5-6.5
l3 1.5
l4 9.8
l5 1.0
w 34.0
Axial force max. kN 16.00
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin