Menü Arama

Altıgen Aralayıcılar M5 25.0 10.0 Beige PEEK

Erkek-Dişi Altıgen Ara Parça, hassas montaj hizalaması ve aralığı sağlayan esnek bileşen istifleme veya bağlantıya olanak tanır. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20834302

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 82,7421 TL
100 + 66,2669 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.654,84 TL

20 x 82,7421 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 25.0
l2 10.0
l3 11.0
l4 1.6
A/F 8.0
Tensile strength N 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK
Pul Şekli Hexagonal

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin