Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | h | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4498 TL - 6,002 TL | 2000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
35,5535 TL - 87,106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
31,7691 TL - 77,8343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,229 TL - 5,461 TL | 3995 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,7979 TL - 4,4047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
1,7979 TL - 4,4047 TL | 175 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,4183 TL - 5,9247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
2,4498 TL - 6,002 TL | 5000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,639 TL - 6,4657 TL | 30000 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
8,0538 TL - 19,732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
8,1169 TL - 19,8863 TL | 2500 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
10,4405 TL - 25,5794 TL | 612 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
9,3892 TL - 23,0035 TL | 1000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
7,3914 TL - 18,1091 TL | 1998 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
10,6194 TL - 26,0174 TL | 1240 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
16,6124 TL - 40,7003 TL | 306 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
5,152 TL - 12,6223 TL | 353 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
8,0644 TL - 19,7577 TL | 1398 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
7,8436 TL - 19,2167 TL | 700 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
6,8237 TL - 16,7182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin