Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | h | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,2901 TL - 54,6107 TL | 1100 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
1,6506 TL - 4,0442 TL | 4653 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
2,8914 TL - 7,0839 TL | 3488 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,5128 TL - 6,1566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,6285 TL - 6,4399 TL | 4498 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
3,722 TL - 9,1188 TL | 1174 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
1,9557 TL - 4,7913 TL | 950000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,2079 TL - 5,4095 TL | 5000 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
2,4077 TL - 5,8989 TL | 397500 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
2,7337 TL - 6,6976 TL | 3000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
8,8004 TL - 21,5609 TL | 900 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
20,7129 TL - 50,7466 TL | 10296 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
25,8649 TL - 63,369 TL | 8442 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
18,8203 TL - 46,1098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
27,5471 TL - 67,4905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
13,2478 TL - 32,4572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
20,818 TL - 51,0043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
2,1554 TL - 5,2807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,535 TL - 3,7608 TL | 6235 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
2,4498 TL - 6,002 TL | 2500 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin