Menü Arama

Esnek Uç Kapakları - Isıya Dayanıklı

Stokta

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu h Diş Standardı Satın Al
1,7979 TL - 4,4047 TL 55493 Stokta
4.4 mm
M5;M3/16"
19.0 mm
UNF Dişleri
4,4055 TL - 10,7934 TL 192 Stokta
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
UNF Dişleri
4,4369 TL - 10,8705 TL 8078 Stokta
13.8 mm
M14
13.0 mm
Metrik Dişler
4,09 TL - 10,0205 TL 84096 Stokta
15.2 mm
13.0 mm
4,0059 TL - 9,8145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
M14
25.0 mm
Metrik Dişler
3,396 TL - 8,3203 TL 1263 Stokta
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
25.0 mm
UNF Dişleri
3,4802 TL - 8,5265 TL 59 Stokta
13.5 mm
M14
13.0 mm
Metrik Dişler
8,9791 TL - 21,9989 TL 2230 Stokta
20.6 mm
1/2"
38.0 mm
BSP Dişleri
8,7793 TL - 21,5093 TL 17 Stokta
21.4 mm
M22
25.0 mm
Metrik Dişler
5,6565 TL - 13,8586 TL 4500 Stokta
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Metrik Dişler
6,9288 TL - 16,9756 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
UNF Dişleri
13,2478 TL - 32,4572 TL 73 Stokta
31.8 mm
1";1 1/4"
38.0 mm
Metrik Dişler
6,6975 TL - 16,4089 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.9 mm
25.0 mm
4,50 TL - 11,0251 TL 5000 Stokta
15.2 mm
19.0 mm
6,4767 TL - 15,8679 TL 2500 Stokta
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF Dişleri
6,2453 TL - 15,3013 TL 5993 Stokta
17.4 mm
M18
19.0 mm
Metrik Dişler
6,4872 TL - 15,8938 TL 680 Stokta
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metrik Dişler
3,5012 TL - 8,5779 TL 4996 Stokta
11.1 mm
M12;7/16"
13.0 mm
UNF Dişleri
4,3423 TL - 10,6388 TL 139960 Stokta
11.9 mm
M12;7/16"
25.0 mm
UNF Dişleri
6,0562 TL - 14,8376 TL 1498 Stokta
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metrik Dişler
  • / 6
Esnek Kapak 4.4 mm 19.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0044-019

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
55493 Stokta
Özellikler
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5;M3/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0143-013

Fiyat Aralığı
10,7934 TL - 4,4055 TL

Stok Seviyeleri
192 Stokta
Özellikler
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M15;9/16"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 13.8 mm 13.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0138-013

Fiyat Aralığı
10,8705 TL - 4,4369 TL

Stok Seviyeleri
8078 Stokta
Özellikler
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0152-013

Fiyat Aralığı
10,0205 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
84096 Stokta
Özellikler
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    230 °C
  • Renk
    Yellow
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 13.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0135-025

Fiyat Aralığı
9,8145 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 9.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0095-025

Fiyat Aralığı
8,3203 TL - 3,396 TL

Stok Seviyeleri
1263 Stokta
Özellikler
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/8";M10;3/8"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 13.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0135-013

Fiyat Aralığı
8,5265 TL - 3,4802 TL

Stok Seviyeleri
59 Stokta
Özellikler
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 20.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0206-038

Fiyat Aralığı
21,9989 TL - 8,9791 TL

Stok Seviyeleri
2230 Stokta
Özellikler
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2"
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0214-025

Fiyat Aralığı
21,5093 TL - 8,7793 TL

Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0159-013

Fiyat Aralığı
13,8586 TL - 5,6565 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8";M16
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Esnek Kapak 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0191-019

Fiyat Aralığı
16,9756 TL - 6,9288 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20;3/4"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 31.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0318-038

Fiyat Aralığı
32,4572 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
73 Stokta
Özellikler
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Diş Boyutu
    1";1 1/4"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Esnek Kapak 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0199-025

Fiyat Aralığı
16,4089 TL - 6,6975 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    230 °C
  • Renk
    Yellow
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0152-019

Fiyat Aralığı
11,0251 TL - 4,50 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Azami Isı
    230 °C
  • Renk
    Yellow
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0191-013

Fiyat Aralığı
15,8679 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20;3/4"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 17.4 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0174-019

Fiyat Aralığı
15,3013 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
5993 Stokta
Özellikler
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0159-025

Fiyat Aralığı
15,8938 TL - 6,4872 TL

Stok Seviyeleri
680 Stokta
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8";M16
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Esnek Kapak 11.1 mm 13.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0111-013

Fiyat Aralığı
8,5779 TL - 3,5012 TL

Stok Seviyeleri
4996 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12;7/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 11.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0119-025

Fiyat Aralığı
10,6388 TL - 4,3423 TL

Stok Seviyeleri
139960 Stokta
Özellikler
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12;7/16"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0159-019

Fiyat Aralığı
14,8376 TL - 6,0562 TL

Stok Seviyeleri
1498 Stokta
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8";M16
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri