Menü Arama

Esnek Uç Kapakları - Isıya Dayanıklı

Stokta

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu h Diş Standardı Satın Al
4,0795 TL - 9,9948 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9 mm
M12;7/16"
19.0 mm
UNF Dişleri
4,1111 TL - 10,0721 TL 1984 Stokta
11.1 mm
M12;7/16"
25.0 mm
UNF Dişleri
2,7652 TL - 6,7747 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
M8;5/16"
19.0 mm
UNF Dişleri
5,3412 TL - 13,086 TL 2500 Stokta
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
UNF Dişleri
  • / 6
Esnek Kapak 11.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0119-019

Fiyat Aralığı
9,9948 TL - 4,0795 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12;7/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 11.1 mm 25.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0111-025

Fiyat Aralığı
10,0721 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
1984 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12;7/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 7.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0079-019

Fiyat Aralığı
6,7747 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8;5/16"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0143-019

Fiyat Aralığı
13,086 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M15;9/16"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri