Menü Arama

Gömme başlı vidalar - PEEK

Stokta

PEEK'ten üretilen Havşa Altıgen Başlı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Havşa başlı tasarımı, yüzeye aynı hizada oturmasını sağlar. Hassas montaj için uygun olan temiz, düşük profilli bir yüzey sağlar.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0086, SR2011

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 Kafa Tipi h1 l2 Drive Size l1 ±0.2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
15.0
98 Stokta
6.0
M3
Alyan Başlı
1.7
1.0
2.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M5
Alyan Başlı
2.8
1.6
3.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M5
Alyan Başlı
2.8
1.6
3.0
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Alyan Başlı
2.3
1.4
2.5
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Alyan Başlı
1.7
1.0
2.0
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M5
Alyan Başlı
2.8
1.6
3.0
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M5
Alyan Başlı
2.8
1.6
3.0
30.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
12.0
551 Stokta
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Alyan Başlı
1.7
1.0
2.0
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
4.0
  • / 4
Gömme başlı vidalar Torx Head M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20819828


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Gömme başlı vidalar Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20819903


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Gömme başlı vidalar Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Gömme başlı vidalar Torx Head M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820077


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Gömme başlı vidalar Alyan Başlı M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833817


Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Gömme başlı vidalar Alyan Başlı M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20833930


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Gömme başlı vidalar Alyan Başlı M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20833978


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Gömme başlı vidalar Alyan Başlı M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833893


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Gömme başlı vidalar Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20819811


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Gömme başlı vidalar Torx Head M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20819934


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Gömme başlı vidalar Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20819972


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Gömme başlı vidalar Torx Head M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20820008


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Gömme başlı vidalar Alyan Başlı M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833855


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Gömme başlı vidalar Alyan Başlı M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20833961


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Gömme başlı vidalar Alyan Başlı M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20833985


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Gömme başlı vidalar Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20819781


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Gömme başlı vidalar Torx Head M5 12.0 10.0 PEEK Beige

20819941


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Gömme başlı vidalar Torx Head M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20820046


Stok Seviyeleri
551 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Gömme başlı vidalar Alyan Başlı M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833848


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Gömme başlı vidalar Torx Head M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20819750


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65