PEEK'ten üretilen Havşa Altıgen Başlı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Havşa başlı tasarımı, yüzeye aynı hizada oturmasını sağlar. Hassas montaj için uygun olan temiz, düşük profilli bir yüzey sağlar.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0086, SR2011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Kafa Tipi | h1 | l2 | Drive Size | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Stokta | 
12.0
 | 
M6
 | 
Alyan Başlı
 | 
3.3
 | 
2.0
 | 
4.0
 | 
10.0
 | |||
| 52,6284 TL - 58,476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
4.0
 | 
M2
 | 
Torx Head
 | 
1.20
 | 
0.8
 | 
TX-6
 | 
15.0
 | ||
| 53,4258 TL - 59,362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
5.0
 | 
M2.5
 | 
Torx Head
 | 
1.50
 | 
0.9
 | 
TX-8
 | 
20.0
 | ||
| 39,4713 TL - 43,857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
4.0
 | 
M2
 | 
Torx Head
 | 
1.20
 | 
0.8
 | 
TX-6
 | 
4.0
 | ||
| 97 Stokta | 
12.0
 | 
M6
 | 
Alyan Başlı
 | 
3.3
 | 
2.0
 | 
4.0
 | 
30.0
 | |||
| 54,583 TL - 60,6478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
6.0
 | 
M3
 | 
Torx Head
 | 
1.65
 | 
1.0
 | 
TX-10
 | 
20.0
 | ||
| 55,0206 TL - 61,134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
4.0
 | 
M2
 | 
Torx Head
 | 
1.20
 | 
0.8
 | 
TX-6
 | 
20.0
 | ||
| 48,6414 TL - 54,046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
4.0
 | 
M2
 | 
Torx Head
 | 
1.20
 | 
0.8
 | 
TX-6
 | 
10.0
 | ||
| 50,2362 TL - 55,818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
4.0
 | 
M2
 | 
Torx Head
 | 
1.20
 | 
0.8
 | 
TX-6
 | 
12.0
 | ||
| 45,8505 TL - 50,945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
4.0
 | 
M2
 | 
Torx Head
 | 
1.20
 | 
0.8
 | 
TX-6
 | 
8.0
 | ||
| 49,8375 TL - 55,375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
8.0
 | 
M4
 | 
Torx Head
 | 
2.20
 | 
1.4
 | 
TX-20
 | 
20.0
 | ||
| 51,831 TL - 57,59 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
12.0
 | 
M6
 | 
Torx Head
 | 
3.00
 | 
2.0
 | 
TX-30
 | 
8.0
 | ||
| 127,1853 TL - 141,317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
16.0
 | 
M8
 | 
Torx Head
 | 
4.00
 | 
2.5
 | 
TX-35
 | 
20.0
 | ||
| 47,4453 TL - 52,717 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
10.0
 | 
M5
 | 
Torx Head
 | 
2.50
 | 
1.6
 | 
TX-25
 | 
8.0
 | ||
| 59,4063 TL - 66,007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
12.0
 | 
M6
 | 
Torx Head
 | 
3.00
 | 
2.0
 | 
TX-30
 | 
15.0
 | ||
| 53,5627 TL - 59,5143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
6.0
 | 
M3
 | 
Torx Head
 | 
1.65
 | 
1.0
 | 
TX-10
 | 
12.0
 | ||
| 40,2687 TL - 44,743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
8.0
 | 
M4
 | 
Torx Head
 | 
2.20
 | 
1.4
 | 
TX-20
 | 
10.0
 | ||
| 45,0531 TL - 50,059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
8.0
 | 
M4
 | 
Torx Head
 | 
2.20
 | 
1.4
 | 
TX-20
 | 
15.0
 | ||
| 60,2037 TL - 66,893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
8.0
 | 
M4
 | 
Torx Head
 | 
2.20
 | 
1.4
 | 
TX-20
 | 
30.0
 | ||
| 53,4528 TL - 66,9991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
10.0
 | 
M5
 | 
Alyan Başlı
 | 
2.8
 | 
1.6
 | 
3.0
 | 
16.0
 | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin