Menü Arama

Hareketli Tekerlekler

Stokta

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Series Code :SR5629

Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Renk Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
228,5783 TL - 228,5783 TL 40 Stokta
125.0 mm
White
PA
122.0 kg
60,5616 TL - 60,5616 TL 3840 Stokta
80.0 mm
Black
Plastik
50.0 kg
93,1556 TL - 93,1556 TL 1615 Stokta
100.0 mm
Black
Plastik
70.0 kg
135,002 TL - 135,002 TL 3000 Stokta
100.0 mm
Grey
Plastik
80.0 kg
3,7286 TL - 8,4023 TL 6112 Stokta
35.0 mm
Black
Polymer
10.0 kg
234,3612 TL - 393,7268 TL 120 Stokta
45.0 mm
Black
PP
15.0 kg
234,3612 TL - 393,7268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Black
PP
15.0 kg
49,1012 TL - 49,1012 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
White
PA
80.0 kg
68,6575 TL - 68,6575 TL 915 Stokta
75.0 mm
White
PA
80.0 kg
19,5564 TL - 19,5564 TL 6372 Stokta
50.0 mm
White
PA
55.0 kg
24,6983 TL - 41,493 TL 1980 Stokta
30.0 mm
Siyah; Gri
PP
20.0 kg
  • / 3
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA White

1337480

Fiyat Aralığı
228,5783 TL - 228,5783 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    White
  • Yük Kapasitesi
    122.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plastik Black

491146

Fiyat Aralığı
60,5616 TL - 60,5616 TL

Stok Seviyeleri
3840 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Black
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plastik Black

491147

Fiyat Aralığı
93,1556 TL - 93,1556 TL

Stok Seviyeleri
1615 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Black
  • Yük Kapasitesi
    70.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plastik Grey

491145

Fiyat Aralığı
135,002 TL - 135,002 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Grey
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    28.0 mm
Tekerlek 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Black

499613

Fiyat Aralığı
8,4023 TL - 3,7286 TL

Stok Seviyeleri
6112 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Thermoplastic Polymer
  • Renk
    Black
  • Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    35.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    10.0 mm
Döner Kaster 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

499611

Fiyat Aralığı
393,7268 TL - 234,3612 TL

Stok Seviyeleri
120 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Black
  • Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    45.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    28.0 mm
Sferik Tekerlekli Sistem Kare Plaka 45.0 mm 15.0 kg PP Black

499610

Fiyat Aralığı
393,7268 TL - 234,3612 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Black
  • Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    45.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    28.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA White

491141

Fiyat Aralığı
49,1012 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    White
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA White

491140

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
915 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    White
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    75.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    23.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA White

491138

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
6372 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    White
  • Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.0 mm
Tekerlek 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Siyah; Gri

1489467

Fiyat Aralığı
41,493 TL - 24,6983 TL

Stok Seviyeleri
1980 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah; Gri
  • Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    30.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.5 mm