Menü Arama

Hassas Ayarlayıcılar

Stokta

Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar.

Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup kolayca yapılan küçük değişikliklerle azami performans ve istenen sonuçları sağlar.

Harekette istikrar ve yeniden üretilebilirlik sağlar. Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici basınçların veya sıcaklık değişikliklerinin yerleştirmeyi etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi cihazlar gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

  • Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmıştır.
  • Harekette istikrar ve yeniden üretilebilirlik sağlar.
  • Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi cihazlar gibi alanlarda kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
120 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h2 Cıvata İçin d1 Malzeme h3 Ayarlayıcı Tipi h1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0
M24
58.0
Stainless Steel
9.0
Standard
37.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
77.0
M24
70.0
Stainless Steel
29.0
With Locknut
106.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
66.0
M30
70.0
Stainless Steel
40.0
Standard
106.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0
M10
32.0
Stainless Steel
20.0
Standard
55.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0
M10
45.0
Stainless Steel
25.0
Standard
67.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0
M6
32.0
Stainless Steel
20.0
Standard
55.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0
M20
58.0
Stainless Steel
9.0
Standard
37.0
51 Stokta
18.0
M10
32.0
Stainless Steel
5.0
Standard
23.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.0
M6
25.0
Stainless Steel
10.0
With Locknut
43.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
66.0
M24
70.0
Stainless Steel
40.0
Standard
106.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0
M20
58.0
Stainless Steel
32.0
Standard
86.0
1 Stokta
42.0
M16
45.0
Stainless Steel
25.0
Standard
67.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0
M8
32.0
Stainless Steel
20.0
Standard
55.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0
M16
45.0
Stainless Steel
18.0
With Locknut
67.0
49 Stokta
22.0
M12
45.0
Steel
7.0
Standard
29.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.0
M16
58.0
Stainless Steel
23.0
With Locknut
86.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.0
M24
58.0
Stainless Steel
23.0
With Locknut
86.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
66.0
M20
70.0
Stainless Steel
40.0
Standard
106.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0
M24
58.0
Stainless Steel
32.0
Standard
86.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
M6
32.0
Stainless Steel
5.0
Standard
23.0
  • / 6
Hassas Ayarlayıcı M24 58.0 37.0 Stainless Steel

20201388


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Hassas Ayarlayıcı M24 70.0 106.0 Stainless Steel

20201722


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    With Locknut
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Hassas Ayarlayıcı M30 70.0 106.0 Stainless Steel

20201647


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Hassas Ayarlayıcı M10 32.0 55.0 Stainless Steel

20201555


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Hassas Ayarlayıcı M10 45.0 67.0 Stainless Steel

20201562


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Hassas Ayarlayıcı M6 32.0 55.0 Stainless Steel

20201531


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Hassas Ayarlayıcı M20 58.0 37.0 Stainless Steel

20201371


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Hassas Ayarlayıcı M10 32.0 23.0 Stainless Steel

20201326


Stok Seviyeleri
51 Stokta
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Hassas Ayarlayıcı M6 25.0 43.0 Stainless Steel

20201654


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    With Locknut
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Hassas Ayarlayıcı M24 70.0 106.0 Stainless Steel

20201630


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Hassas Ayarlayıcı M20 58.0 86.0 Stainless Steel

20201609


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Hassas Ayarlayıcı M16 45.0 67.0 Stainless Steel

20201586


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Hassas Ayarlayıcı M8 32.0 55.0 Stainless Steel

20201548


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Hassas Ayarlayıcı M16 45.0 67.0 Stainless Steel

20201692


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    With Locknut
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Hassas Ayarlayıcı M12 45.0 29.0 Steel

20201241


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Hassas Ayarlayıcı M16 58.0 86.0 Stainless Steel

20201708


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    With Locknut
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Hassas Ayarlayıcı M24 58.0 86.0 Stainless Steel

20201715


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    With Locknut
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Hassas Ayarlayıcı M20 70.0 106.0 Stainless Steel

20201623


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Hassas Ayarlayıcı M24 58.0 86.0 Stainless Steel

20201616


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Hassas Ayarlayıcı M6 32.0 23.0 Stainless Steel

20201302


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0