Menü Arama

Hassas Ayarlayıcılar - Eğimli Başlık

Stokta

Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.

Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.

Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

  • Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder.
  • Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmıştır.
  • Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
119 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h2 Cıvata İçin d1 Malzeme d2 d3 h1 Satın Al
1.851,5617 TL - 2.468,8582 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0
M10
32.0
Steel
11.0
M20x1.0
37.0
1.752,2304 TL - 2.336,4165 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0
M5
25.0
Steel
5.5
M15x1.0
31.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0
M16
45.0
Steel
17.5
M30x1.5
79.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0
M20
58.0
Steel
22.0
M40x1.5
102.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0
M20
70.0
Steel
22.0
M50x1.5
123.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0
M30
70.0
Steel
33.0
M50x1.5
123.0
1.593,8904 TL - 2.125,2965 TL 4 Stokta
50.0
M6
25.0
Steel
6.6
M15x1.0
35.0
1.882,7052 TL - 2.510,1643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0
M4
25.0
Stainless Steel
4.5
M15x1.0
26.0
1.752,2304 TL - 2.336,4165 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0
M6
25.0
Steel
6.6
M15x1.0
31.0
1.996,4608 TL - 2.661,9478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0
M5
25.0
Stainless Steel
5.5
M15x1.0
26.0
2.284,9478 TL - 3.046,4878 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0
M24
58.0
Steel
26.0
M40x1.5
70.0
1.593,8904 TL - 2.125,2965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0
M5
25.0
Steel
5.5
M15x1.0
35.0
1.646,9982 TL - 2.196,1069 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.0
M10
32.0
Steel
11.0
M20x1.0
43.0
1.646,9982 TL - 2.196,1069 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.0
M6
32.0
Steel
6.6
M20x1.0
43.0
3.135,0008 TL - 4.180,1104 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
123.0
M24
70.0
Steel
26.0
M50x1.5
83.0
2.277,4078 TL - 3.036,3252 TL 2 Stokta
102.0
M16
58.0
Steel
22.0
M40x1.5
70.0
2.284,9478 TL - 3.046,4878 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0
M20
58.0
Steel
26.0
M40x1.5
70.0
1.912,8652 TL - 2.550,4869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
79.0
M12
45.0
Steel
13.5
M30x1.5
54.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0
M5
25.0
Stainless Steel
5.5
M15x1.0
31.0
2.057,1087 TL - 2.742,593 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.0
M16
45.0
Steel
17.5
M30x1.5
48.0
  • / 6
Hassas Ayarlayıcı M10 32.0 37.0 Steel

20200008

Fiyat Aralığı
2.468,8582 TL - 1.851,5617 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Hassas Ayarlayıcı M5 25.0 31.0 Steel

20199968

Fiyat Aralığı
2.336,4165 TL - 1.752,2304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Hassas Ayarlayıcı M16 45.0 79.0 Steel

20596507


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Hassas Ayarlayıcı M20 58.0 102.0 Steel

20596873


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Hassas Ayarlayıcı M20 70.0 123.0 Steel

20597085


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Hassas Ayarlayıcı M30 70.0 123.0 Steel

20596262


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Hassas Ayarlayıcı M6 25.0 35.0 Steel

20200817

Fiyat Aralığı
2.125,2965 TL - 1.593,8904 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Hassas Ayarlayıcı M4 25.0 26.0 Stainless Steel

20199937

Fiyat Aralığı
2.510,1643 TL - 1.882,7052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Hassas Ayarlayıcı M6 25.0 31.0 Steel

20199975

Fiyat Aralığı
2.336,4165 TL - 1.752,2304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Hassas Ayarlayıcı M5 25.0 26.0 Stainless Steel

20199944

Fiyat Aralığı
2.661,9478 TL - 1.996,4608 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Hassas Ayarlayıcı M24 58.0 70.0 Steel

20200893

Fiyat Aralığı
3.046,4878 TL - 2.284,9478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Hassas Ayarlayıcı M5 25.0 35.0 Steel

20200800

Fiyat Aralığı
2.125,2965 TL - 1.593,8904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Hassas Ayarlayıcı M10 32.0 43.0 Steel

20200831

Fiyat Aralığı
2.196,1069 TL - 1.646,9982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Hassas Ayarlayıcı M6 32.0 43.0 Steel

20200824

Fiyat Aralığı
2.196,1069 TL - 1.646,9982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Hassas Ayarlayıcı M24 70.0 83.0 Steel

20200916

Fiyat Aralığı
4.180,1104 TL - 3.135,0008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Hassas Ayarlayıcı M16 58.0 70.0 Steel

20200879

Fiyat Aralığı
3.036,3252 TL - 2.277,4078 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Hassas Ayarlayıcı M20 58.0 70.0 Steel

20200886

Fiyat Aralığı
3.046,4878 TL - 2.284,9478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Hassas Ayarlayıcı M12 45.0 54.0 Steel

20200855

Fiyat Aralığı
2.550,4869 TL - 1.912,8652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Hassas Ayarlayıcı M5 25.0 31.0 Stainless Steel

20200114


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Hassas Ayarlayıcı M16 45.0 48.0 Steel

20200039

Fiyat Aralığı
2.742,593 TL - 2.057,1087 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5