Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.
Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | d2 | d3 | h1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.985,9704 TL - 2.647,8513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M4
|
25.0
|
Stainless Steel
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
1.646,9982 TL - 2.196,1069 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
63.0
|
M8
|
32.0
|
Steel
|
9.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
2.178,4043 TL - 2.904,5391 TL | 15 Stokta |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Steel
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
3.135,0008 TL - 4.180,1104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
123.0
|
M20
|
70.0
|
Steel
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
3.135,0008 TL - 4.180,1104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
123.0
|
M30
|
70.0
|
Steel
|
33.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
1.965,973 TL - 2.621,2973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
M4
|
25.0
|
Steel
|
4.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
2.444,2713 TL - 3.258,9191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M12
|
45.0
|
Steel
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
1.870,2478 TL - 2.493,4452 TL | 3 Stokta |
34.0
|
M10
|
45.0
|
Steel
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
1.593,8904 TL - 2.125,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
M4
|
25.0
|
Steel
|
4.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
1.912,8652 TL - 2.550,4869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
2.444,2713 TL - 3.258,9191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M10
|
45.0
|
Steel
|
11.0
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
1.965,973 TL - 2.621,2973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
M5
|
25.0
|
Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
2.095,1365 TL - 2.793,406 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
10.005,2521 TL - 13.340,2269 TL | 4 Stokta |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
2.435,7478 TL - 3.247,4452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M10
|
45.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
1.985,9704 TL - 2.647,8513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
2.407,5547 TL - 3.210,073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Steel
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
4.932,1434 TL - 6.576,1913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
4.901,9834 TL - 6.535,8687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Stainless Steel
|
39
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin