Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
|||
| 98 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
|||
| 140 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
|||
| 82 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
|||
| 17 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
|||
| 9 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
|||
| 158 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
|||
| 216 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
|||
| 30 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
60.0
|
14.0
|
1.8
|
|||
| 282 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
|||
| 10 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
|||
| 211 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
|||
| 106 Stokta |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
|||
| 5 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
|||
| 148 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
|||
| 86 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
|||
| 302 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin