Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116,9674 TL - 155,7216 TL | 30 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
116,9674 TL - 155,7216 TL | 29 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
80,6793 TL - 107,455 TL | 61 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
181,4404 TL - 242,038 TL | 70 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
40.0
|
4.0
|
1.3
|
||
263,1766 TL - 350,9022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
14.0
|
1.8
|
||
184,6112 TL - 246,2657 TL | 47 Stokta |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
116,2628 TL - 155,017 TL | 100 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
305,454 TL - 407,2721 TL | 9 Stokta |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
146,5616 TL - 195,5328 TL | 211 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
136,3445 TL - 181,7927 TL | 317 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
162,4156 TL - 216,3192 TL | 6 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
110,2734 TL - 146,9138 TL | 147 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
6.0
|
1.8
|
||
291,3615 TL - 388,5996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
81,7362 TL - 108,8642 TL | 121 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
215,2623 TL - 287,1339 TL | 77 Stokta |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
10.0
|
1.8
|
||
205,0453 TL - 273,3937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
168,7571 TL - 224,7747 TL | 84 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
4.0
|
1.3
|
||
103,2272 TL - 137,7537 TL | 100 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
152,9032 TL - 203,636 TL | 17 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
199,4083 TL - 265,6428 TL | 1 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin