Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125,4229 TL - 166,9956 TL | 98 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
147,2662 TL - 196,2374 TL | 100 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
136,3445 TL - 181,7927 TL | 100 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
104,9888 TL - 139,8676 TL | 184 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
103,2272 TL - 137,4015 TL | 70 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
119,0812 TL - 158,5401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
88,4301 TL - 118,0243 TL | 74 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
139,163 TL - 185,3158 TL | 100 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
129,2983 TL - 172,2803 TL | 63 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
87,3732 TL - 116,2628 TL | 100 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
77,8608 TL - 103,5796 TL | 24 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
93,7148 TL - 124,7182 TL | 578 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
158,1878 TL - 211,0345 TL | 100 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
225,8316 TL - 300,874 TL | 19 Stokta |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
234,9917 TL - 313,2049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
||
87,0209 TL - 115,9104 TL | 197 Stokta |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
170,5187 TL - 227,2409 TL | 278 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
171,9279 TL - 229,0024 TL | 56 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
116,9674 TL - 156,074 TL | 28 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
83,8501 TL - 111,6827 TL | 79 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin