Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162,4156 TL - 216,3192 TL | 6 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
103,2272 TL - 137,7537 TL | 100 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
103,2272 TL - 137,4015 TL | 5 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
215,2623 TL - 287,1339 TL | 77 Stokta |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
10.0
|
1.8
|
||
246,618 TL - 328,7066 TL | 9 Stokta |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
60.0
|
10.0
|
1.8
|
||
103,9318 TL - 138,4584 TL | 500 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
118,0243 TL - 157,4832 TL | 94 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
140,2199 TL - 187,0774 TL | 283 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
91,6009 TL - 121,8997 TL | 492 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
96,8856 TL - 128,9459 TL | 516 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
88,4301 TL - 118,0243 TL | 74 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
103,2272 TL - 137,4015 TL | 70 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
87,3732 TL - 116,2628 TL | 100 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
139,163 TL - 185,3158 TL | 100 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
129,2983 TL - 172,2803 TL | 63 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
104,9888 TL - 139,8676 TL | 184 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
171,5757 TL - 228,6502 TL | 282 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
119,0812 TL - 158,5401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
107,8073 TL - 143,743 TL | 150 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
107,8073 TL - 143,743 TL | 100 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin