Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151,8462 TL - 202,2268 TL | 182 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
140,2199 TL - 187,0774 TL | 283 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
118,0243 TL - 157,4832 TL | 94 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
91,6009 TL - 121,8997 TL | 492 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
119,0812 TL - 158,5401 TL | 564 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
158,1878 TL - 211,0345 TL | 520 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
87,0209 TL - 115,9104 TL | 197 Stokta |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
190,9528 TL - 254,3689 TL | 191 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
123,309 TL - 164,1771 TL | 98 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
81,7362 TL - 108,8642 TL | 121 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
107,8073 TL - 143,743 TL | 1028 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
225,8316 TL - 300,874 TL | 19 Stokta |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
94,4195 TL - 125,7751 TL | 199 Stokta |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
116,9674 TL - 156,074 TL | 135 Stokta |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
171,9279 TL - 229,0024 TL | 56 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
234,9917 TL - 313,2049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
||
171,5757 TL - 228,6502 TL | 282 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
90,8963 TL - 121,1951 TL | 302 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
131,0599 TL - 174,7465 TL | 198 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
74,69 TL - 99,3518 TL | 158 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin